Conversor com conector de fibra óptica - PSI-MOS-RS232/FO 850 T - 2708423

Conversor de fibra óptica com diagnóstico óptico integrado, contato de alarme, para interfaces RS-232 até 115,2 kBit/s, acoplador T com duas interfaces de fibra óptica (BFOC), 850 nm, para cabo de fibra de vidro/PCF (multimodo)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexões conectáveis através de terminal parafusado COMBICON
  • Disponibilização de tensão de alimentação e sinais de dados tipo pass-through mediante os conectores de trilhos de fixação
  • Isolamento galvânico de alta qualidade entre todas as interfaces (RS-232 // portas de fibra óptica // alimentação // conector de trilhos de fixação)
  • Possível alimentação de tensão redundante através da fonte de alimentação do sistema opcional
  • Homologado para utilização na zona 2
  • Contato de comutação sem potencial para o alarme com antecedência em trechos críticos de fibra óptica
  • Interface de fibra óptica com segurança própria (ex op is) para conexão direta nos equipamentos na zona 1
  • Diagnóstico óptico integrado para monitoramento permanente das faixas de fibra óptica
  • Identificação de taxa de transmissão de dados automática para todas as taxas de transmissão de dados até 115,2 kBit/s
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2708423
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 333 (C-6-2017)
GTIN 4017918974114
Peso por unidade (exclusive embalagem) 200,580 GRM
Número do imposto alfandegário 85176200