Conversor com conector de fibra óptica - PSI-MOS-RS422/FO 850 T - 2708397

Conversor de fibra óptica com diagnóstico óptico integrado, contato de alarme, RS-422/RS-485 de 4 fios/INTERBUS até 2 MBit/s, acoplador T com duas interfaces de fibra óptica (BFOC), 850 nm, para cabo de fibra de vidro/PCF (multimodo)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Disponibilidade de tensão de alimentação tipo pass-through mediante os conectores de trilhos de fixação
  • Conexões conectáveis através de terminal parafusado COMBICON
  • Possível alimentação de tensão redundante através da fonte de alimentação do sistema opcional
  • Isolamento galvânico de alta qualidade entre todas as interfaces (INTERBUS // portas de fibra óptica // alimentação // conector de trilhos de fixação)
  • Homologado para utilização na zona 2
  • Diagnóstico óptico integrado para monitoramento permanente das faixas de fibra óptica
  • Interface de fibra óptica com segurança própria (ex op is) para conexão direta nos equipamentos na zona 1
  • Contato de comutação sem potencial para o alarme com antecedência em trechos críticos de fibra óptica
  • Identificação de taxa de transmissão de dados automática para todas as taxas de transmissão de dados até 2 MBit/s
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2708397
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 331 (C-6-2017)
GTIN 4017918974091
Peso por unidade (exclusive embalagem) 209,580 GRM
Número do imposto alfandegário 85176200