Caixa eletrônica - ME MAX 17,5 PLATE BK - 2707288

Nenhuma figura disponível

Caixa de montagem, Caixa completa, cor: preto

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O artigo pertence à família de produtos ME-MAX
  • Montagem simples
  • Disponível com larguras de construção de 6,2 mm até 90 mm, expansível de modo modular
  • Classe de inflamabilidade V0 conforme UL 94
  • Variância no sistema de conexão
  • Montável sobre o trilho de fixação
  • Opcional com conector bus montável sobre trilho de fixação assim como sistema de conectores de potência

Dados comerciais

Código do pedido 2707288
Quantidade de embalagem (VPE) 200 Unid
GTIN 4017918897611
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,155 GRM
Número do imposto alfandegário 85389099