Caixa eletrônica - ME 22,5 UTG GYWH - 2707149

Caixa de montagem sem fendas de ventilação, Parte inferior, conexão transversal: sem conector bus, cor: branco acinzentado, largura: 22,5 mm, comprimento: 99 mm, número de polos conector transversal: irrelevante

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O artigo pertence à família de produtos ME
  • Montagem sem ferramenta
  • Disponível com larguras de construção de 12,5 mm até 90 mm, expansível de modo modular
  • Classe de inflamabilidade V0 conforme UL 94
  • Variância no sistema de conexão
  • Montável sobre o trilho de fixação
  • Opcionalmente com conector bus integrado ou montável sobre trilho de fixação

Dados comerciais

Código do pedido 2707149
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918895686
Peso por unidade (exclusive embalagem) 38,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85472000