Caixa eletrônica - ME 17,5 OT-MSTBO SET BK - 2706373

Peça superior, Parte superior, cor: preto, largura: 17,5 mm, altura: 38,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Contatos de ouro para transmissão de dados e alimentação de energia (125 V, 8 A)
  • Ao remover um equipamento do conjunto, a cadeia de sinais não é interrompida, alimentação mediante o conector padrão MINI COMBICON
  • O conector ME...TBUS com 5 contatos paralelos pode ser encaixado no trilho de fixação, economizando espaço

Dados comerciais

Código do pedido 2706373
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918616564
Peso por unidade (exclusive embalagem) 33,540 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010