Módulo de expansão - PSR-SCP-42-230UC/URM4/4NO/2NC - 2702924

Expansão de contato de 1 ou 2 canais com entrada de amplo alcance, 4 contatos normalmente abertos, 1 contato normalmente fechado, 1 circuito de corrente de retorno, juntamente com o módulo básico até Cat. 4, PL e conforme EN ISO 13849, borne parafuso plugável, largura 22,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Descrição do artigo

O equipamento de expansão de contatos URM4 permite processar sinais de segurança para uma faixa de tensão de entrada de 42 a 230 V AC/DC como contatos sem potencial. O equipamento de expansão de contatos abrange especialmente a área de aplicação com uma tensão nominal superior a 24 V.
O novo equipamento possui uma certificação conforme EN 50156, podendo ser utilizado sem esforço adicional em instalações de combustão. Em especial juntamente com os respectivos relés de segurança como equipamento base podem ser implementados circuitos de segurança até PL e ou SIL 3.

Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2702924
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 263 (C-6-2017)
GTIN 4055626429106
Peso por unidade (exclusive embalagem) 199,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85371098