novo

Resistor de terminação - PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - 2702636

Resistor de terminação ativo para sistemas de bus PROFIBUS e RS-485, alimentação de tensão redundante, disponibilização de tensão de alimentação através de conector bus para trilho de fixação, isolamento galvânico, terminação comutável, interface de programação integrada

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Descrição do artigo

Com o PSI-TERMINATOR-PB-TBUS é possível terminar ativamente redes PROFIBUS ou outras redes RS-485 na extremidade do bus. Isso garante a comunicação segura, mesmo quando os participantes de bus são acoplados e retirados durante a operação. Além disso, o dispositivo pode ser operado através da terminação comutável como interface de serviço em cada ponto no sistema de bus. Para a operação de dispositivos de programação ativos é disponibilizada a alimentação de tensão necessária na conexão D-SUB alternativa. Na montagem de vários equipamentos em conjunto, é possível disponibilizar confortavelmente a tensão de alimentação através dos conectores de bus para trilho de fixação é possível.

Vantagens para si

  • LEDs de diagnóstico para tensão e atividade de dados
  • Comunicação de bus sem falhas através de terminação ativa
  • Forma de caixa compacta
  • Interface de programação fixa na rede
  • Terminação comutável externamente
  • Montagem como equipamento individual ou em conjunto
  • Faixa de temperatura ampliada -40 °C ... +70 °C
  • Isolamento galvânico de alimentação e interface de dados
  • Fonte de alimentação redundante
  • Disponibilidade de tensão de alimentação através de conectores bus para trilho de fixação para a operação em conjunto
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2702636
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 320 (C-6-2017)
GTIN 4055626251530
Peso por unidade (exclusive embalagem) 74,650 GRM
Número do imposto alfandegário 85389091