Roteador - TC ROUTER 3002T-3G - 2702529

Roteador 3G industrial, versão para Europa, reserva para 2G GPRS/EDGE, 2 interfaces Ethernet, firewall, suporte NAT, IPsec e OpenVPN, soquete de antena SMA-F, envio de SMS e e-mail, 2 entradas digitais, 1 saída digital

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Roteador industrial para telefonia móvel 3G (UMTS/HSPA)
  • Fallback para 2G (GPRS/EDGE)
  • Linha dedicada virtual para a conexão de redes através da rede de telefonia móvel
  • IPsec e OpenVPN
  • De até três túneis VPN em simultâneo
  • Partida remota de VPN por telefonema ou SMS
  • Firewall de inspeção estável para filtragem dinâmica
  • Tabela NAT
  • Duas entradas de comutação e uma saída de comutação
  • Configuração via gerenciamento baseado em web ou carão microSD
  • Duas conexões Ethernet locais
  • Modo de economia de energia comutável
  • Livro de registro integrado
  • Monitoramento de conexão
  • Faixa de temperatura ampliada -40 °C ... +70 °C
Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2702529
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 365 (C-6-2017)
GTIN 4055626211992
Peso por unidade (exclusive embalagem) 232,800 GRM
Número do imposto alfandegário 85176200