Luz de máquina LED - PLD M 260 W-85/95 715/D40 - 2702483

Luz de máquina LED, 24 V DC, grau de proteção IP67, ângulo de radiação 85 °/95 °, temperatura de cor 5000 K, comprimento 715 mm, diâmetro 40 mm, Conector de encaixe M12, Alojamento para luminárias: Alumínio anodizado, Painel de vidro: Vidro de segurança temperado único (ESG, vidro flotado temperado termicamente), articulável, resistente contra agentes refrigerantes e lubrificantes

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Descrição do artigo

Esta luz de máquina LED destina-se à iluminação dentro ou junto a máquinas.
Você pode utilizar a luz em ambiente adverso.
Isso é possível devido a:
- elevado grau de proteção
- resistência a refrigerantes e lubrificantes comuns
- resistência a vibrações e choques
- vidro de segurança com uma espessura de 4 mm
O pequeno diâmetro de somente 40 mm permite a montagem em espaços reduzidos.
A montagem é efetuada com suportes e cantoneiras (ambos não incluídos no volume de fornecimento), permitindo rodar a luz e assim orientar a iluminação de forma ideal.

Vantagens para si

  • Economia de espaço graças ao diâmetro reduzido
  • O cabo adutor plugável permite a livre seleção do comprimento do cabo e uma instalação fácil e rápida
  • Iluminação direcionada graças à possibilidade de articulação
  • O grau de proteção IP67 e a resistência a refrigerantes e lubrificantes permite a aplicação em máquinas-ferramenta
  • Aplicável em altas temperaturas e também com elevadas cargas de vibração e choque
  • O vidro de segurança permite a utilização mesmo em ambientes com esforços potencialmente mecânicos
  • A certificação ELT permite uma utilização até no mercado norte-americano
  • Especialmente econômico graças à tecnologia LED energeticamente eficiente e, pelo menos, 60.000 h de vida útil do LED

Dados comerciais

Código do pedido 2702483
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 491 (C-6-2017)
GTIN 4055626247823
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1.100,000 GRM
Número do imposto alfandegário 94054099