novo

Módulo de segurança - IB IL SAFE 2-ECO - 2702446

Inline ECO, Módulo de segurança, Entradas digitais: 4 (para 2 circuitos de sensores (de 1 ou 2 canais, antivalentes/equivalentes)), para o desligamento orientado para a segurança da tensão de segmento através da triagem de potencial, velocidade de transmissão no bus local 500 kBit/s, grau de proteção IP20, incluindo conectores Inline e campos de identificação

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Descrição do artigo

Módulo de segurança Inline ECO com circuitos de sensores para aplicação dentro da faixa de 24 V de uma estação Inline. O módulo monitora dois circuitos de sensores. Os circuitos de sensores podem ser de um ou de dois canais, antivalentes/equivalentes.

Vantagens para si

  • Funções de segurança diversificadas com um módulo
  • 2 circuitos de sensores
  • Possibilidade de posicionamento de vários módulos em cascata
  • Indicações de diagnóstico e de estado
  • Aplicável em diversos sistemas de bus
Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2702446
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 299 (C-6-2017)
GTIN 4055626178004
Peso por unidade (exclusive embalagem) 182,500 GRM
Número do imposto alfandegário 85389099