novo

Módulo de expansão - PSR-MC82-5NO-1NC-1DO-24DC-SC - 2702382

Expansão de contato até SILCL 3, cat. 4, PL e em conjunto com equipamento de avaliação adequado, 5 circuitos de corrente de liberação, US = 24 V DC, terminal parafusado plugável

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Até cat.4/PL e conforme ISO 13849-1, SILCL 3 conforme IEC 62061 Em conjunto com equipamento de avaliação adequado
  • Largura reduzida da caixa de somente 17,5 mm
  • Ativação de um ou dois canais
  • 5 circuitos de corrente de liberação, 1 circuito de corrente de retorno, 1 saída de sinalização digital
  • Ativação automática
Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2702382
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 259 (C-6-2017)
GTIN 4055626145471
Peso por unidade (exclusive embalagem) 215,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85371098