Chave de posicionamento de porta - PLD E 400-DS-MS/1,0-FS/0,6 - 2702337

Interruptor de posição para porta com cabo de 1 m com conector M8 e cabo de 0,6 m com soquete M8 (Snap-In) incl. acessórios de montagem

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Descrição do artigo

Esta chave de posicionamento de porta é usada para ligar e desligar automaticamente as luzes do quadro de comando PLD da classe 400 para abrir ou fechar a quadro de comando. Em uma comutação em série das luzes do quadro de comando, esta chave de posicionamento de porta deve ser usada a partir da segunda luz inclusive.

Dados comerciais

Código do pedido 2702337
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 485 (C-6-2017)
GTIN 4055626127460
Peso por unidade (exclusive embalagem) 155,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85365080