Módulo de I/O - ILB PN 24 DI16 DIO16-EF - 2702289

A figura exibe o artigo padrão

Inline, Block IO, PROFINET, Suporte RJ45, Entradas digitais: 32, 24 V DC, tecnologia de conexão: 3 condutores, Saídas digitais: 16, 24 V DC, 500 mA, tecnologia de conexão: 2 condutores, PROFINET, -IRT, -MRP, -Fast Startup, grau de proteção: IP20, inclusive conector Inline e campo

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Descrição do artigo

O módulo se destina ao uso dentro de uma rede PROFINET.
Ele destina-se ao registro e à emissão de sinais digitais.

Vantagens para si

  • 16 / 32 entradas 24 V DC
  • 16 saídas 24 V DC, 500 mA
  • 2 soquetes RJ45 em ângulo de 45°
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2702289
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 188 (C-6-2017)
GTIN 4055626073323
Peso por unidade (exclusive embalagem) 563,900 GRM
Número do imposto alfandegário 85389091