Barreira de antena - BAR-ANT-N-N-EX - 2702198

Barreira de antenas para a passagem pelo quadro de comando, grau de proteção contra ignição: Ex i, grau de proteção: IP65, instalação da barreira: zona 2, instalação da antena: zona 0, 1 ou 2, faixa de frequências: 0,3 GHz ... 6 GHz, conexão: 2 x N (fêmea), certificação ATEX e IECEx

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Descrição do artigo

Utilizando a barreira de antena, é possível executar saídas de alta frequência de módulos de rádio intrinsecamente seguros. A barreira de antena limita a energia de ignição em caso de erro. A barreira de antena foi certificada conforme as diretrizes ATEX e IECEx e pode ser instalada na zona 2 ou em atmosferas seguras. A barreira de antena permite uma utilização econômica de antenas padrão selecionadas nas zonas Ex 0,1 e 2. A barreira de antena abrange a faixa de frequências de 0,7 GHz ... 6 GHz. Podem ser conectadas antenas padrão selecionadas da gama de acessórios sem fio.

Vantagens para si

  • Formato de caixa compacto
  • Certificações internacionais (ATEX, IECEx)
  • Utilização de antenas padrão em atmosferas potencialmente explosivas da zona 0, 1 e 2
  • Utilização universal (faixa de frequência de 0,3 ... 6 GHz)
  • Solução econômica, uma vez que não são necessárias antenas especiais dispendiosas
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2702198
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 477 (C-6-2017)
GTIN 4055626033730
Peso por unidade (exclusive embalagem) 173,200 GRM
Número do imposto alfandegário 85177000
País de origem TW (Taiwan)