Memória de programa/configuração - SD FLASH 2GB EM CHARGE UNIT - 2701748

Ilustração semelhante

Memória de programa e configuração, plugável, 2 GBytes com chave de licença para as bibliotecas de módulos funcionais da eletromobilidade.

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Descrição do artigo

Memória de programa e de configuração para armazenagem dos programas de aplicação e outros arquivos no sistema de arquivos do PLC, com chave de licença para as bibliotecas de módulos funcionais da eletromobilidade.
Alguns módulos funcionais da Phoenix Contact E-mobility para estações de carga e Phoenix Contact, como por ex. da biblioteca SQL e SNMP, são oferecidos com um sistema de licença, ou seja, é cobrada uma taxa para cada comando, no qual são aplicados módulos com licença obrigatória. Os módulos verificam a licença existente no comando para a execução, liberando-os, ou, ainda, eles podem ser aplicados por um período de tempo definido no modo demo.
• Programa aplicativo específico para estações de carga
• Transferência de dados entre comando e banco de dados SQL com acesso controlado por evento para tabelas via comunicação SQL e Data Manipulation Language (DML)
• Biblioteca TI para envio de e-mails com a função SMTP, com Cliente DHCP, DNS e uma função Cliente FTP
Observe os dados de potência indicados para seu(s) comando(s) e verifique a adequação para esta aplicação.
Para usuários que não utilizam as bibliotecas de módulos funcionais, está disponível a memória de programa e configuração alternativa também sem licença.

Vantagens para si

  • Memória de programa de configuração
  • Gravação dos programas de aplicação e de outros arquivos no sistema de arquivos do PLC
  • Chave de licença e programa aplicativo

Dados comerciais

Código do pedido 2701748
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356809238
Peso por unidade (exclusive embalagem) 9,200 GRM
Número do imposto alfandegário 85235190