Luz de máquina LED - PLD M 360 W-100 365 - 2701693

Luz de máquina LED, 24 V DC, grau de proteção IP67, ângulo de radiação 100 °, temperatura de cor 5000 K, comprimento 365 mm, Conector de encaixe M12, Alojamento para luminárias: Alumínio anodizado, Cobertura para luminárias: Acrílico acetinado, comutável em série, Ajuste da intensidade, Modo de flash, resistente contra agentes refrigerantes e lubrificantes, inclusive acessórios de montagem

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Descrição do artigo

A luz de LED destina-se à iluminação dentro de ou junto a máquinas. Com cabos de sensor/atuador M12, é possível ligar sucessivamente várias luzes uma após a outra e ligá-las e desligá-las através da interface de luz, regular continuamente o escurecimento progressivo e operar no modo de flash. O sistema óptico de alta qualidade integrado impede o ofuscamento do operador de máquina.

Vantagens para si

  • Iluminação homogênea e antirreflexo graças à óptica inovadora
  • O vidro laminado de segurança permite a utilização mesmo em ambientes com esforços potencialmente mecânicos
  • Duas entradas PWM para escurecimento e modo flash
  • Mensagem de falha através de saída digital
  • Proteção contra inversão de polaridade, tensão de alimentação alta demais e temperatura alta demais
  • Comutável em série via cabos sensor/atuador com travamento rápido M12 SPEEDCON
  • Especialmente econômico graças à tecnologia LED energeticamente eficiente e, pelo menos, 50 000 h de vida útil do LED

Dados comerciais

Código do pedido 2701693
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 13 (C-8-2015)
GTIN 4046356783392
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1.150,000 GRM
Número do imposto alfandegário 94054099