Luz de máquina LED - PLD M 360 W-50 365 - 2701690

Luz de máquina LED, 24 V DC, ângulo de radiação 50 °, temperatura de cor 5000 K, comprimento 365 mm, Conector de encaixe M12, Alojamento para luminárias: Alumínio anodizado, Cobertura para luminárias: Acrílico acetinado, comutável em série, Ajuste da intensidade, Modo de flash, resistente contra agentes refrigerantes e lubrificantes, inclusive acessórios de montagem

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Descrição do artigo

A luz de LED destina-se à iluminação dentro de ou junto a máquinas. Com cabos de sensor/atuador M12, é possível ligar sucessivamente várias luzes uma após a outra e ligá-las e desligá-las através da interface de luz, regular continuamente o escurecimento progressivo e operar no modo de flash. O sistema óptico de alta qualidade integrado impede o ofuscamento do operador de máquina.

Vantagens para si

  • Iluminação homogênea e antirreflexo graças à óptica inovadora
  • Iluminação focada graças ao ângulo de radiação de 50°
  • O vidro laminado de segurança permite a utilização mesmo em ambientes com esforços potencialmente mecânicos
  • Duas entradas PWM para escurecimento e modo flash
  • Mensagem de falha através de saída digital
  • Proteção contra inversão de polaridade, tensão de alimentação alta demais e temperatura alta demais
  • Comutável em série via cabos sensor/atuador com travamento rápido M12 SPEEDCON
  • Especialmente econômico graças à tecnologia LED energeticamente eficiente e, pelo menos, 50 000 h de vida útil do LED

Dados comerciais

Código do pedido 2701690
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 13 (C-8-2015)
GTIN 4046356783323
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1.171,400 GRM
Número do imposto alfandegário 94054099
País de origem DE (Alemanha)

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541,
19º andar - Brooklin Paulista
04578-000 - São Paulo/SP - Brasil