Elementos de rádio - PSD-S WIN SET-1MA-3SL/UL - 2701563

Set com certificação C UL US para o sistema de rádio de coluna de sinalização WIN, composto por um mestre com antena, três escravos, CD do software, cabo USB (3 m), quatro bases de borracha e material de montagem para montagem do mestre na parede

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Complementação de colunas de sinalização existentes sem cabeamento adicional
  • Detecção simultânea de até 50 elementos de rádio
  • Operável paralelamente a outras aplicações de rádio
  • Alcance de um elemento de rádio em caso de visibilidade clara até 300 m
  • Mensagem de falha possível mediante e-mail
  • Repetidor para aumento de alcance em cada elemento de rádio integrado

Dados comerciais

Código do pedido 2701563
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 347 (C-8-2013)
GTIN 4046356802000
Peso por unidade (exclusive embalagem) 518,000 GRM