Módulo de I/O descentralizado - AXL E S3 DI16 M12 6M - 2701549

Axioline E, Dispositivo de entrada digital, Sercos, Sistema de conexão rápida M12, Entradas digitais: 16, 24 V DC, tecnologia de conexão: 4 condutores, Caixa metálica, grau de proteção: IP65/IP67

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Descrição do artigo

O equipamento Axioline E se destina ao uso dentro de uma rede Sercos®.
Ele serve para o registro de sinais digitais.
O equipamento foi concebido para a aplicação na construção de instalações.
Ele é apropriado para a utilização sob condições ambientais industriais exigentes, sem quadro de comando.
O equipamento Axioline E pode ser utilizado, p. ex., em plataformas de ferramentas, diretamente em robôs de soldagem ou em sistemas de transporte.

Vantagens para si

  • Conexão à rede Sercos com conectores de encaixe M12 (codificação D)
  • Taxa de transmissão 100 MBit/s em caso de um tempo de ciclo
    mínimo de 250 µs
  • Conexão de sensores digitais com conectores de encaixe M12 (codificação A)
  • Indicações de diagnóstico e estado
  • Curto-circuito e proteção contra sobrecarga da alimentação dos sensores
  • Grau de proteção IP65/67
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2701549
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 176 (C-6-2019)
GTIN 4046356763967
Peso por unidade (exclusive embalagem) 703,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85176200
País de origem DE (Alemanha)

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541,
19º andar - Brooklin Paulista
04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback