Módulo de I/O descentralizado - AXL E ETH DI8 DO4 2A M12 6P - 2701535

Axioline E, Dispositivo de entrada/saída digital, Ethernet, Sistema de conexão rápida M12, Entradas digitais: 8, 24 V DC, tecnologia de conexão: 4 condutores, Saídas digitais: 4, 24 V DC, 2 A, tecnologia de conexão: 3 condutores, Caixa de plástico, grau de proteção: IP65/67

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Descrição do artigo

O equipamento Axioline E se destina ao uso dentro de uma rede Ethernet (Modbus/TCP).
Ele destina-se ao registro e à emissão de sinais digitais.

Vantagens para si

  • Conexão à rede Ethernet com conectores de encaixe M12 (codificação D)
  • Taxa de transmissão 10 MBit/s e 100 MBit/s
  • Conexão de sensores e atuadores digitais com conectores de encaixe M12 (codificação A)
  • Indicações de diagnóstico e estado
  • Curto-circuito e proteção contra sobrecarga da alimentação dos sensores
  • Grau de proteção IP65/67
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2701535
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 197 (C-6-2017)
GTIN 4046356763837
Peso por unidade (exclusive embalagem) 480,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85176200