PC de painel - BL PPC15 7000 - 2701395

PC de painel industrial conforme IP65 (15") com Touchscreen resistivo. Processador potente Intel® i7 com 4 GB RAM. Posteriormente equipável com dispositivo de armazenagem de dados.

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Descrição do artigo

O PC de painel configurável BL PPC 7000 dispõe de um processador Intel® Core™ i7-3555LE que é utilizado devido ao seu desempenho de processamento e gráfico, bem como da sua eficiência energética. Devido ao modelo robusto e às opções de E/S, o BL PPC 7000 pode ser utilizado em diversas aplicações. As três portas COM integradas permitem a conexão de equipamentos RS-232 de versões anteriores. Uma das portas COM também pode ser configurada para o protocolo RS-422 ou RS-485. Ao contrário do BL PPC 7000 configurável, nos seguintes equipamentos pré-configurados a configuração básica já está pré-definida: o BL PPC 15 7000 possui uma tela sensível ao toque de 15 polegadas e o BL PPC 17 7000, de 17 polegadas. Ambos os modelos estão equipados com 4 GB RAM (até 16 GB podem ser adicionados) e podem ser equipados com um cartão CF, como HDD ou SDD.

Vantagens para si

  • Processador potente Intel® Core™ i7
  • Grau de proteção IP65 (frontal), IP20 (traseiro)
  • Três portas COM

Dados comerciais

Código do pedido 2701395
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 33 (C-6-2017)
GTIN 4046356812900
Peso por unidade (exclusive embalagem) 11,500 KGM
Número do imposto alfandegário 84715000
País de origem TW (Taiwan)