Módulo Inline - IB IL TEMP 4/8 RTD-EF-XC-PAC - 2701218

Módulo de entrada analógico Inline Modular; 8 entradas, RTD (sensor de resistência), sistema de conexão de 4 condutores, variante para condições extremas, completo com conectores de encaixe periféricos numerados

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Tipos de sensor Pt, Ni, Cu, KTY conforme DIN e SAMA
  • Registro de valor de medição com resolução de 16 bits
  • Channel-Scout para identificação óptica de canal
  • Conexão dos sensores com tecnologia de 2, 3 ou 4 condutores
  • Pode ser utilizado em condições ambientais extremas
  • Faixa de temperatura ampliada de -40°C...+70°C (ver capítulo "Testado com sucesso: utilização em condições ambientais extremas" na ficha técnica)
  • Placas de circuito impresso pintadas

Dados comerciais

Código do pedido 2701218
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 165 (C-6-2017)
GTIN 4046356728836
Peso por unidade (exclusive embalagem) 190,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85389091