Módulo Inline - IB IL 24/48 DOR 2/W-XC-PAC - 2701214

A figura exibe o artigo padrão

Inline XC, Terminal de relé, Saída de relé: 2 (Contatos secos), 24 V AC / 48 V DC, 2 A, para a comutação de cargas ôhmicas, Variante Extreme Conditions, velocidade de transmissão no bus local: 500 kBit/s, grau de proteção: IP20, inclusive conector Inline e campo de identificação

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Descrição do artigo

O terminal está previsto para aplicação dentro de uma estação Inline.
Ele tem dois relés de contato reversível que são conduzidos para fora independentemente entre si e sem potencial.
As medidas e verificações de engenharia especiais possibilitam a aplicação do terminal sob condições ambientais extremas.

Vantagens para si

  • 2 Relé
  • Conexões isentas de potencial para 2 atuadores
  • Corrente nominal por saída: 2 A
  • Corrente total do terminal: 4 A
  • Indicações de diagnóstico e estado

Dados comerciais

Código do pedido 2701214
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 157 (C-6-2017)
GTIN 4046356727792
Peso por unidade (exclusive embalagem) 63,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85389091