Borne de derivação - IBS IL 24 RB-T-XC-PAC - 2701151

Terminal de derivação INTERBUS, variante para condições extremas, completo com acessórios (conector de encaixe e campo de identificação), com ramal de bus remoto, 24 V DC

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Indicações de diagnóstico e estado
  • Pode ser utilizado em condições ambientais extremas
  • Faixa de temperatura ampliada de -40 °C ... +70 °C (ver capítulo "Testado com sucesso: utilização em condições ambientais extremas" na ficha técnica)
  • Placas de circuito impresso pintadas
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2701151
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 146 (C-6-2019)
GTIN 4046356713788
Peso por unidade (exclusive embalagem) 67,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85389091
País de origem DE (Alemanha)

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541,
19º andar - Brooklin Paulista
04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback