PC industriais - VL IPC P7000 - 2701127

Ilustração semelhante

PC de painel industrial (PPC) com grau de proteção IP65 ou PC com caixa (BPC) com grau de proteção IP20 com Intel® Core™ i7. 2 GB a 8 GB de memória RAM. Opções de armazenamento de dados nos formatos HDD, SSD e CompactFlash® (CF). Disponível com diferentes sistemas operacionais.

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Descrição do artigo

Computador industrial Valueline® P7000 com opções de configuração. As opções de escolha incluem o processador, o display, a armazenagem de dados, a memória RAM, o cartão CompactFlash® e os métodos de montagem.

Vantagens para si

  • Configurável como painel de PC (PPC) ou Box PC (BPC)
  • Versão sem ventilador disponível para aplicações industriais
  • Processador Intel® Core™ i7 de alto desempenho
  • Painel PC (PPC): IP65 no lado dianteiro e IP20 na parte detrás
  • Box-PC (BPC): IP20
  • Temperatura ambiente em operação de 0 °C até 45 °C
  • Montagem na parede, lateral ou na placa frontal
  • Telas táteis de 12 polegadas até 24 polegadas

Dados comerciais

Código do pedido 2701127
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 117 (C-8-2015)
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,400 KGM
Número do imposto alfandegário 84715000