Módulo de segurança - IB IL 24 PSDI 16-PAC - 2700994

Módulo de entrada digital de segurança, grau de proteção IP20, para o sistema SafetyBridge V3 e PROFIsafe. O módulo dispõe de 8 entradas digitais seguras com dois canais ou 16 entradas digitais seguras com um canal

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Descrição do artigo

O módulo de segurança é um módulo de entrada da família de produtos Inline para aplicação em qualquer ponto dentro de um sistema SafetyBridge ou PROFIsafe. A velocidade de transmissão no módulo de segurança pode ser ajustada por meio de chave para 500 kBaud ou 2 MBaud. Dentro de uma estação é preciso trabalhar continuamente com uma taxa de transmissão. O módulo dispõe de oito entradas digitais seguras com alocação de dois canais ou dezesseis entradas digitais seguras com alocação de um canal.

Vantagens para si

  • SIL 3 conforme IEC 61508 / EN 61508
  • SILCL 3 conforme EN 62061
  • PL e conforme EN ISO 13849-1
Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2700994
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 297 (C-6-2017)
GTIN 4046356678995
Peso por unidade (exclusive embalagem) 222,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85389091