Controle - S-MAX 400 CE PN II - 2700829

Combinação de alto desempenho da plataforma PC e CLP com mestre Fieldbus INTERBUS, sem display, Windows CE.NET e PROFINET com processador Pentium M 1,4 GHz

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Descrição do artigo

Os controladores compactos da classe de potência 400 de alto desempenho do tipo S-MAX podem ser aplicados onde é requerida uma alta performance para aplicações complexas.
Todos os controladores S-MAX estão perfeitamente integrados no sistema PROFINET. Devido à alta performance deste controlador compacto é possível processar tarefas de automação abrangentes com alta velocidade.

Vantagens para si

  • Engenharia com PC Worx (IEC 61131-3)
  • Controlador PROFINET e PROFINET Device integrados
  • Interface Ethernet integrada
  • Suporte a inúmeros protocolos como: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL etc.
  • Servidor web integrado para visualização com WebVisit
  • Servidor FTP
  • Sistema de arquivos flash
  • Mestre de bus de campo de alta qualidade (8192 pontos de E/S)
Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2700829
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 28 (AX-2011)
GTIN 4046356332606
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2.500,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85371091
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
A plataforma para a automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para a página web PLCnext
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback