Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH IRT 2TX 2POF - 2700691

Switch Ethernet, duas portas em formato RJ45 e duas portas em formato POF SC-RJ para PROFINET RT/IRT, pode ser montado em trilho de fixação

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Descrição do artigo

Os FL SWITCH IRT são switches de quatro portas para aplicações PROFINET. A arquitetura de switch ERTEC-400 garante uma integração ideal e um diagnóstico dos componentes da infraestrutura em redes PROFINET. Para tanto, os switches podem ser configurados com todas as suas funções a partir de um controlador PROFINET hierarquicamente superior. A ligação ao sistema de engenharia hierarquicamente superior é efetuada de modo simples e confiável com os arquivos GSDML ou FDCML disponíveis.
Os equipamentos caracterizam-se pelas seguintes propriedades:
- O diagnóstico e a parametrização são feitos através do protocolo PROFINET a partir do controlador.
- Os switches podem ser parametrizados a partir de qualquer controlador com funcionalidade PROFINET e integrados no sistema de engenharia.
- Compatibilidade com LLDP para identificação de topologia no ambiente PROFINET.
- Protocolo DCP para atribuição de endereços de IP diretamente a partir do controlador.
- Memória de parametrização de MEM-Plug para backup da configuração do equipamento.
- Portas POF-SCRJ para fibras poliméricas ou PCF montáveis em campo inclusive o monitoramento da qualidade dos trechos através de PROFINET e LED de diagnóstico diretamente no switch.
- Os switches da família FL SWITCH IRT suportam PROFINET IRT através da utilização do ERTEC 400 inclusive o procedimento "Cut Through".
- Gerenciamento baseado na web para monitoramento e configuração simples em um navegador WEB.
- Compatibilidade com SNMP para monitoramento e configuração com ferramentas padrão de TI.

Vantagens para si

  • Formato plano
  • Comutação Cut Through
  • Dispositivo IO PN
  • MRP (cliente e mestre)
  • SNMP
Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2700691
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 417 (C-6-2017)
GTIN 4046356651011
Peso por unidade (exclusive embalagem) 450,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85176200