Módulo funcional Inline - IB IL DALI/MM-PAC - 2700605

Inline, Mestre DALI, Compatível com múltiplos mestres, fonte de alimentação DALI integrada, isolamento galvânico seguro, velocidade de transmissão no bus local: 500 kBit/s, grau de proteção: IP20, incluindo conectores Inline e campos de identificação

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Descrição do artigo

O terminal está previsto para aplicação dentro de uma estação Inline.
Se trata de um mestre DALI compatível com múltiplos mestres e serve para a ativação de luzes com balastros DALI conforme IEC 62386 (anteriormente IEC 60929).
Além disso, o terminal suporta a operação com múltiplos mestres para a comunicação com sensores Tridonic-M.
Para a alimentação integrada de bus DALI, o terminal necessita de uma alimentação de 24 V DC. Esta pode ocorrer automaticamente através do barramento de potencial UM ou alternativamente através do conector de encaixe 1.

Vantagens para si

  • Mestre DALI com alimentação de bus DALI integrada
  • Transmissão e recepção de comandos DALI de 2 e 3 Bytes
  • Alimentação DALI desativável
  • Adequado para funcionamento tanto com mestre simples como múltiplo
  • Isolamento galvânico do bus DALI
  • Bus DALI contra inserção acidental de tensão de rede protegida (até 250 V AC)
  • Comunicação através de dados de processo
  • Indicações de diagnóstico e estado

Dados comerciais

Código do pedido 2700605
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 175 (C-6-2017)
GTIN 4046356987103
Peso por unidade (exclusive embalagem) 180,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85389091