Software - VISU+ 2 RT-D UNLIMITED AD AS - 2700600

Licença de tempo de funcionamento para Visu+, inclusive as funções de Alarm Statistics e Alarm Dispatcher sem limitação dos dados I/O e variáveis em Skripting. Além disso são possíveis 2 conexões diretas de aplicativos.

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Funcionalidade SCADA completa (Supervisory Control And Data Acquisition) com visualização, representação de tendência e gerenciamento de alarmes
  • Acoplamento de comando com OPC e 2 drivers diretos
  • Acoplamento direto de aplicativo em comandos, por ex. Siemens S7 ou por meio de Modbus/TCP e Modbus/RTU
  • Logging de dados, representação de tendências e gerenciamento de fórmulas
  • Scripts podem ser criados em VBA e IL
  • Imagens de processo totalmente escalonáveis para o uso de um projeto em diversos aparelhos e tamanhos de tela
  • Software e projetos multilíngues mediante suporte Unicode e comutação online
  • Proteção de acesso com gerenciamento do usuário
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2700600
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356583763
Peso por unidade (exclusive embalagem) 81,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85234910