Relé de segurança - PSR-MC62-2NO-1DO-24DC-SP - 2700575

Ilustração indica a variante com conexão a parafuso

Relé de segurança para controladores de duas mãos conforme EN 574 tipo IIIC, até SILCL 3, cat. 4, PL e, monitoramento de ativação síncrona < 0,5 s, 2 circuitos de corrente de liberação, US = 24 V DC, terminal de mola de tração plugável

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Até cat.4/PL e conforme ISO 13849-1, SILCL 3 conforme IEC 62061
  • Tipo IIIC conforme EN 574
  • Largura reduzida da caixa de somente 12,5 mm
  • 2 circuitos de corrente de liberação, 1 saída de sinalização digital
  • Ativação automática
Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2700575
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 257 (C-6-2017)
GTIN 4046356966962
Peso por unidade (exclusive embalagem) 126,390 GRM
Número do imposto alfandegário 85371098