Relé de segurança - PSR-MC34-3NO-1DO-24DC-SC - 2700540

Relé de segurança para parada de emergência e portas de proteção até SILCL 3, cat. 4, PL e, operação de 1 ou 2 canais, partida monitorada manual ou automática, detecção de circuito cruzado, 3 circuitos de corrente de liberação, US = 24 V DC, terminal parafusado plugável

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Até cat.4/PL e conforme ISO 13849-1, SILCL 3 conforme IEC 62061
  • Largura reduzida da caixa de somente 12,5 mm
  • Ativação de dois canais
  • 3 circuitos de corrente de liberação, 1 saída de sinalização digital
  • Ativação monitorada manualmente, bem como automaticamente em um equipamento
  • Detecção de circuito cruzado
Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2700540
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 254 (C-6-2017)
GTIN 4046356912716
Peso por unidade (exclusive embalagem) 177,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85371098