novo

Relé de segurança - PSR-MC32-3NO-1NC-24-230UC-SC - 2700524

Relé de segurança para parada de emergência, portas de proteção e cortinas de luz até SILCL 3, cat. 4, PL e, operação de 1 ou 2 canais, partida monitorada manual ou automática, 3 circuitos de corrente de liberação, 1 circuito de corrente de sinalização, US = 24 ... 230 V AC/DC, terminal parafusado plugável

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Até cat.4/PL e conforme ISO 13849-1, SILCL 3 conforme IEC 62061
  • Ativação de um ou dois canais
  • 3 vias de corrente de liberação, 1 via de corrente de sinalização
  • Ativação monitorada manualmente, bem como automaticamente em um equipamento
  • Detecção de circuito cruzado
Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2700524
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 253 (C-6-2017)
GTIN 4046356912693
Peso por unidade (exclusive embalagem) 243,800 GRM
Número do imposto alfandegário 85371098