Relé de segurança - PSR-MC20-3NO-1DO-24DC-SC - 2700466

Relé de segurança para parada de emergência/portas de proteção até SILCL 1, cat. 1, PL c, dependente da aplicação até SILCL 3, cat. 4, PL e, operação de 1 canal, partida automática/manual, 3 circuitos de corrente de liberação, US = 24 V DC, terminal parafusado plugável

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Até cat.1/PL c conforme ISO 13849-1, SILCL1 conforme IEC 62061
  • Conforme o aplicativo, até cat.4/PL e conforme ISO 13849-1, SILCL 3 conforme IEC 62061
  • Largura reduzida da caixa de somente 12,5 mm
  • Ativação de um canal
  • 3 circuitos de corrente de liberação, 1 saída de sinalização digital
  • Ativação monitorada manualmente, bem como automaticamente em um equipamento
Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2700466
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 252 (C-6-2017)
GTIN 4046356912730
Peso por unidade (exclusive embalagem) 140,400 GRM
Número do imposto alfandegário 85371098