Módulo de I/O descentralizado - AXL E IOL AO1 U M12 S - 2700350

Axioline E-IO-Link/conversor analógico para a conexão de um atuador analógico, 0 V ... 10 V, tecnologia de conexão M12, versão reta

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Versão reta
  • 1 interface IO-Link
  • 1 saída analógica
  • Conexão do atuador com tecnologia de 3 condutores
  • Faixa de tensão : 0 V ... 10 V
  • Conexões de IO-Link e atuador mediante conector de encaixe M12
  • Conexão FE para a conexão local à terra funcional
  • Alimentação da eletrônica modular e do atuador mediante a interface IO-Link do mestre IO-Link
  • Indicação de diagnóstico
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2700350
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 205 (C-6-2017)
GTIN 4046356782647
Peso por unidade (exclusive embalagem) 34,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85176200