Acoplador de Bus - ILB S3 24 DI8 DO4 AO2 INC-IN2 - 2700174

Módulo Sercos III em formato Bloco Inline para regulagem e controle de posicionamento de dois eixos de acionamento, permitindo a conexão de um regulador de rotação (com sinal +/-10 V) por eixo, de um transdutor de posicionamento (com sinal incremental) e os respectivos interruptores de fim de curso e de referência

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Descrição do artigo

O módulo Sercos III em formato Bloco Inline assume a regulagem ou controle de posicionamento de dois eixos de acionamento. Permite a conexão de um regulador de rotação (com sinal +/-10 V) por eixo, de um transdutor de posicionamento (com sinal incremental) via os I/Os digitais para respectivos interruptores de fim de curso e de referência. Desse modo, o módulo é adequado para a integração de funções de movimento em sistemas Sercos, em que não está disponível um sistema eletrônico de controle com interface Sercos III integrada. Pode se tratar de servoválvulas para cilindros pneumáticos ou hidráulicos, amplificadores de acionamento para motores de fraca potência ou conversor de frequência simples. Isso também permite acoplar sistemas de eixos sem interface Sercos III direta em tempo real a comandos PLC ou de controle de movimento, baseados em Sercos III.

Funções gerais:

Interface de bus conforme padrão de especificação Sercos III V1.1.2, conforme Sercos III planejamento de 28/11/2008.
Modelo de equipamento Sercos III
Modelo de comunicação Sercos III
Modelo de parâmetros Sercos III

Perfis de funcionamento drives FSP-IO e FSP

Estão disponíveis as seguintes funções de acionamento:
Regulador de posição
Regulador de rotação
Processador de cames
Função de referenciamento
Função de sensor de medição



Conexões de sinal:

O módulo está equipado com as seguintes entradas/saídas:
2x saída analógica (+/-10 V)
2x entrada de transdutor incremental
8x entrada digital
4 x saída digital

Vantagens para si

  • Função de sensor de medição
  • Regulador de posição
  • Regulador de rotação
  • Deslocamento de referência
  • Controle de posicionamento ponto a ponto
  • Processador de cames
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2700174
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 188 (C-6-2017)
GTIN 4046356495677
Peso por unidade (exclusive embalagem) 405,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85389091