Elemento acústico - PSD-S AE SC1-2 105DB - 2700139

Sirene, alternada, 24 V CC, máx. 105 dB(A), preto

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Descrição do artigo

Este elemento acústico de sinalização se destina a fazer parte integrante de uma coluna de sinalização modular.
Você pode compor uma coluna de sinalização de acordo com seus requisitos, combinando no máximo cinco elementos de sinalização como desejar. Poderá empregar no máximo cinco elementos de sinalização ópticos ou no máximo quatro elementos de sinalização ópticos e um acústico.
O elemento acústico de sinalização pode ser utilizado exclusivamente como elemento mais alto.
Um fecho baioneta estabelece a ligação mecânica e elétrica entre os elementos.
Para a conexão elétrica da coluna de sinalização estão disponíveis elementos de conexão com conexão a parafuso ou de força de mola.
Para montar a coluna de sinalização estão disponíveis elementos de montagem para montagem de piso ou tubular.

Vantagens para si

  • Ótima percepção, mesmo em caso de ambientes ruidosos, devido ao volume alto
  • Ótima percepção do sinal, graças ao som contínuo alternado

Dados comerciais

Código do pedido 2700139
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 502 (C-6-2017)
GTIN 4046356491310
Peso por unidade (exclusive embalagem) 109,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85318040