Caixa eletrônica - ME 17,5 UT BUS 10+2 GN - 2697657

Caixa de montagem, comprimento: 99 mm, com fendas de ventilação, Parte inferior, conexão transversal: conector bus integrado, cor: verde, largura: 17,5 mm, altura: 114,5 mm, número de polos conector transversal: 10+2

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O artigo pertence à família de produtos ME
  • Montagem sem ferramenta
  • Disponível com larguras de construção de 12,5 mm até 90 mm, expansível de modo modular
  • Classe de inflamabilidade V0 conforme UL 94
  • Variância no sistema de conexão
  • Montável sobre o trilho de fixação
  • Opcionalmente com conector bus integrado ou montável sobre trilho de fixação

Dados comerciais

Código do pedido 2697657
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
GTIN 4017918995874
Peso por unidade (exclusive embalagem) 49,380 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010