Caixa eletrônica - ME 67,5 UT/FE BUS/10+2 GN - 2697482

Caixa de montagem, comprimento: 99 mm, com fendas de ventilação, Parte inferior, conexão transversal: conector bus integrado, cor: verde, largura: 67,5 mm, altura: 114,5 mm, número de polos conector transversal: 10+2

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O artigo pertence à família de produtos ME
  • Montagem sem ferramenta
  • Disponível com larguras de construção de 12,5 mm até 90 mm, expansível de modo modular
  • Classe de inflamabilidade V0 conforme UL 94
  • Variância no sistema de conexão
  • Montável sobre o trilho de fixação
  • Opcionalmente com conector bus integrado ou montável sobre trilho de fixação

Dados comerciais

Código do pedido 2697482
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918991708
Peso por unidade (exclusive embalagem) 94,126 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010