Conversor de frequência - VFD 05 B6 A2A-6A00 - 2693224

Conversor de frequência B6 (0,37 kW) para 230 V / 1 fase no formato IP20 para aplicações padrão com motores assíncronos (motores com redutor); sinais digitais e analógicos acoplam os conversores de frequência B6 ao comando (sem Interbus / Sercos)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Descrição do artigo

Conversor de frequência B6 (0,37 kW) para 230 V / 1 fase no formato IP20 para motores assíncronos (motores com redutor) sem Interbus / Sercos

Corrente nominal: 2,3 A
Corrente máxima: 3,4 A

A família B6 é oferecida para aplicações padrão, em que o acoplamento com o comando é efetuado via sinais digitais e analógicos.
A família B6 representa a classe econômica de acesso para tarefas de acionamento comandadas com motores assíncronos na área de aplicação até 4 kW, em que o PLC sobreposto deve comandar (remotamente) a velocidade de rotação.

A integração pronta a conectar oferece a supressão de interferência de rádio conforme a classe B e permite uma operação do teclado incluindo uma indicação correspondente. Para uma operação e colocação em funcionamento confortáveis, incluindo transferências de parâmetros e função de osciloscópio, o software gratuito Combivis é conectado via interface de diagnóstico.

A mecânica funcional permite uma conexão direta na instalação do quadro de comando

Funções gerais:
• 8 conjuntos de parâmetros programáveis com regulador PID
• Rampas em S
• Função de parada de rede
• proteção eletrônica do motor
• emulação I2t
• entrada digital rápida
• sem transistor de travagem integrado


Conexões de sinal: (iguais nas 8 variantes da família B6)
• 5 entradas digitais
• 1 saída digital
• 1 entrada analógica 0-10 V / 0(4)-20 mA
• 1 saída analógica 0-10 V
• 1 saída de relé
• Temperatura de armazenamento -25 °C ... 70 °C
• Temperatura de operação -10 °C ... 45 °C

Dados comerciais

Código do pedido 2693224
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356462686
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1.334,500 GRM
Número do imposto alfandegário 85044084