Módulo Inline - IB IL 24 DO 32/HD-2MBD - 2693004

A ilustração indica a variante IB IL 24 DO 32/HD-PAC

Módulo de saída digital Inline, sem acessórios, 32 saídas, 24 V DC, 500 mA, velocidade de transmissão 2 MBaud, sistema de conexão com 1 condutor

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Descrição do artigo

O terminal está previsto para aplicação dentro de uma estação Inline.
Ele serve para o registro de sinais digitais.

Vantagens para si

  • 32 saídas digitais
  • Conexão dos atuadores com tecnologia de 1 condutor
  • Corrente nominal por saída: 500 mA
  • Corrente total do terminal: 8 A
  • Saídas com proteção contra curto-circuito e sobrecarga
  • Indicações de diagnóstico e estado

Dados comerciais

Código do pedido 2693004
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356447409
Peso por unidade (exclusive embalagem) 444,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85389091