Módulo funcional Inline - IB IL 24 IOL 4 DI 12-2MBD-PAC - 2692733

Mestre IO-Link Inline, completo com acessórios (conector de encaixe e identificador), 4 portas IO-Link, 12 entradas digitais, 24 V DC, velocidade de transmissão 2MBaud, tecnologia de conexão de 2, 3 condutores

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Descrição do artigo

O terminal está previsto para aplicação dentro de uma estação Inline.
O terminal permite o funcionamento de sensores e atuadores (devices) aptos para IO-Link. Ele também serve para registrar sinais digitais.
IO-Link é o padrão para a comunicação contínua desde o controlador até o nível de campo mais baixo. Na comunicação IO-Link, os dados de processo são transferidos com transmissão paralela dos dados de serviço.
O IO-Link é uma conexão ponto a ponto entre uma porta IO-Link e um sensor ou atuador. A tecnologia IO-Link emprega a tecnologia de sinalização conhecida da interface binária de 0 V e 24 V para transferir dados com a ajuda de uma modulação de pulso. O IO-Link garante a compatibilidade com versões anteriores dos sensores/atuadores padrão.
Este terminal permite operar todos os dispositivos aptos para IO-Link em INTERBUS, PROFIBUS e PROFINET, independentemente dos fabricantes.

Vantagens para si

  • Utilização opcional das portas IO-Link no modo SIO como entradas ou saídas padrão
  • 4 portas IO-Link do tipo A
  • Conexões para 12 sensores digitais
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2692733
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 214 (AX-2011)
GTIN 4046356418416
Peso por unidade (exclusive embalagem) 200,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85389091