Antena - RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0 - 2692526

Antena omnidirecional de banda dupla com proteção anti-vandalismo; grau de proteção IP68; banda de frequência/ganho de 2,4 GHz/até 6 dBi, 5 GHz/até 8 dBi; EN 50155; faixa de temperatura de -40 °C a +80 °C; conexão N(f); cabo adaptador de 1 m de comprimento, conexão N(m)- SMA(m);

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Em design robusto
  • Como antena de banda dupla

Dados comerciais

Código do pedido 2692526
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 514 (C-8-2015)
GTIN 4046356335850
Peso por unidade (exclusive embalagem) 323,300 GRM
Número do imposto alfandegário 85177000
País de origem PL (Polônia)