Módulo de I/O - AXL AI 8-ME - 2688187

Módulo de entrada analógico Axioline, 8 entradas: 0-10 V, ±10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, tecnologia de conexão de 2 condutores (módulo eletrônico como reposição para o artigo 2688064 AXL AI 8)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Descrição do artigo

O módulo se destina ao uso dentro de uma estação Axioline F.
O módulo serve para detectar sinais analógicos de tensão e de corrente.

Vantagens para si

  • 8 canais de entrada analógicos, bipolares, para conexão opcional de sinais de tensão ou de corrente
  • Conexão dos sensores com tecnologia de 2 condutores
  • Faixas de tensão: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
  • Faixas de corrente: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
  • Placa de identificação de aparelho armazenada
  • Indicações de diagnóstico e estado

Dados comerciais

Código do pedido 2688187
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356572446
Peso por unidade (exclusive embalagem) 174,700 GRM
Número do imposto alfandegário 85389091