Acoplador de Bus - AXL BK PN-ME - 2688132

Acoplador de bus Axioline para PROFINET (módulo eletrônico como reposição para o artigo 2688019 AXL BK PN)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Descrição do artigo

O acoplador de Bus representa o elemento de ligação entre uma rede PROFINET e o sistema Axioline.
Em um sistema PROFINET existente é possível conectar em qualquer ponto, com auxílio do acoplador de Bus, até 63 usuários Axioline.
Para os testes de colocação em funcionamento, a estação Axioline pode ser colocada em operação, independente da rede, como alternativa via interface de Serviços ou porta Ethernet no acoplador de Bus.

Vantagens para si

  • Até outros 63 participantes Axioline conectáveis
  • Firmware com capacidade de atualização
  • Tempo de ciclo mínimo do PROFINET a RT 250 µs
  • Indicações de diagnóstico e de estado
  • Tempo de funcionamento insignificante no acoplador de bus (em comparação com 0 µs)
  • PROFINET RT
  • Tempo de ciclo típico do Bus de sistema Axioline aprox. 10 µs
  • 2 conexões RJ45 (com switch integrado)
  • Troca de módulo sem software
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2688132
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356571067
Peso por unidade (exclusive embalagem) 197,100 GRM
Número do imposto alfandegário 85389091