Combinação de equipamentos de comutação - SOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1001 - 2404765

Ilustração semelhante

Caixa de conexão de gerador para instalações fotovoltaicas até 1000 V DC para a conexão de 1x 3 strings. Com proteção contra sobretensão e conector DC SUNCLIX para os lados de entrada e saída.

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Descrição do artigo

As caixas de conexão de gerador Solarline são utilizadas em pequenas instalações em telhados e também em grandes instalações ao ar livre. Suas funções incluem a recolha e proteção de conjuntos, bem como, se necessário, o isolamento de módulos do restante sistema através de um interruptor de bombeiros ou de um secionador de corte de carga.

Vantagens para si

  • Rápida instalação e colocação em funcionamento
  • Grande portfólio de caixas de terminais de geradores em armazém
  • Assessoria orientada para a aplicação
  • Combinação de equipamentos de comutação conforme as normas graças à aplicação da DIN EN 61439

Dados comerciais

Código do pedido 2404765
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
GTIN 4055626436739
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1.500,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85363030