Painel Touch - TPM 3105 - 2404520

Ilustração semelhante

Aplicações marítimas-Painel Touch com 26,4 cm / TFT 10,4"-display (analógica e resistiva (poliéster)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 cores, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2 x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 e software do usuário: Visu+ / MicroBrowser. (sistema Bus: sem / DualCAN)

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Placas frontais absorventes de luz
  • Retroiluminação com intensidade regulável
  • Certificação de distância de segurança para bússolas conforme DIN EN 60945
  • Aviso acústico por buzina integrada
  • Comunicação flexível, também para sistemas externos
  • Saída sem potencial para emissores de sinal externos

Dados comerciais

Código do pedido 2404520
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 49 (C-6-2017)
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,100 KGM
Número do imposto alfandegário 84714100