novo

Painel Touch - TP 3043W/WT - 2404286

Ilustração semelhante

Painel tátil robusto com tela TFT 10,92 cm / 4,3" (analógica resistiva (GFG)), 480 x 272 pixels, grau de proteção: IP67 (parte dianteira), faixa de temperatura ampliada, ARM®/ Cortex®/-A8, 1000 MHz, Windows®/ Embedded Compact 7 e software de usuário Visu+.

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Display legível à luz solar
  • Operável com luvas de trabalho
  • Resistente a radiação UV e de infravermelhos
  • Resistente a influências ambientais, como névoa salina, térmitas e produtos químicos
  • Resistente às influências atmosféricas graças a IP67

Dados comerciais

Código do pedido 2404286
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 45 (C-6-2017)
GTIN 4055626381985
Peso por unidade (exclusive embalagem) 550,000 GRM
Número do imposto alfandegário 84714100