Memória de programa/configuração - SD FLASH 2GB EMLOG - 2403484

Memória de programa (cartão SD) com chave de licença e aplicativo Emlog, para utilização com um controlador Inline ILC 191 ME/AN. O aplicativo Emlog serve para a leitura de equipamentos de medição através de impulsos, valores analógicos, Modbus/RTU. A interface baseada na web permite configurar canais/equipamentos e a conexão a um sistema hierarquicamente superior.

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Descrição do artigo

Memória de programa e de configuração com programa aplicativo EMLOG:

• Configuração completa e colocação em funcionamento através de interface web integrada (HTML 5)
• Máx. 24 entradas de impulso
• Máx. 8 entradas analógicas para o registro de sinais analógicos ou temperaturas com termoresistências
• Acoplamento de, no máx. 10 equipamentos do tipo EMpro ou até 5 slaves Modbus/RTU definidos pelo usuário
• Acoplamento de, no máx., 10 terminais de medição de potência Inline IB IL PM 3P/N/EF-PAC
• Acoplamento de, no máx. 30 contadores de energia com interface M-Bus conforme DIN EN 13757 (com restrições)
• Reencaminhamento dos dados para um sistema de gerenciamento via SQL-Server, OPC, Modbus/TCP e arquivo CSV

Vantagens para si

  • Memória de programa e de configuração, plugável,
  • Configuração completa e colocação em funcionamento através de interface web integrada (HTML 5)
  • Máx. de 24 entradas de impulso (com IB IL 24 DI8/HD-PAC)
  • Reencaminhamento dos dados para um sistema de gerenciamento via SQL-Server, OPC, Modbus/TCP e arquivo CSV
  • máx. 10 equipamentos de medição de energia EMpro EEM-MA250/400/600
  • Máx. de 8 entradas analógicas (com IB IL AI 2/SF-PAC ou IB IL TEMP 2 RTD-PAC)
  • máx. 10 terminais de medição de potência (IB IL PM 3P/N/EF-PAC)
  • Máx. 30 contadores de energia com interface M-Bus
  • Artigo necessário: ILC 191 ME/AN, código 2700074
  • Gravação dos programas de aplicação e de outros arquivos no sistema de arquivos do PLC
  • Chave de licença para programa aplicativo

Dados comerciais

Código do pedido 2403484
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 214 (C-5-2017)
GTIN 4055626299174
Peso por unidade (exclusive embalagem) 8,500 GRM
Número do imposto alfandegário 85235190