Painel móvel - HTP 105XIT AUTO 01 - 2403201

A ilustração indica produtos semelhantes

Painel móvel com 26,4 cm / TFT 10,4"-display (analógica e resistiva (poliéster)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 65536 cores, Xscale® PXA320, 806 MHz, 1x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 e software do usuário: Portico. (sistema Bus: sem)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Unidade de comando manual com software para visualização no local ou operação multiusuária
  • Proteção total (IP65)
  • Anti-choque até 1 m de altura
  • Energicamente eficiente mediante a iluminação de fundo LED
  • Botão de confirmação de 3 níveis, opcional com interruptor de chave e/ou botão de parada

Dados comerciais

Código do pedido 2403201
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626382128
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,200 KGM
Número do imposto alfandegário 84713000